メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リーフヒンジ FB-758

型番:

FB-758
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB-758の仕様・寸法情報

種類
長蝶番・リーフ形蝶番
材質
[亜鉛合金] 亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
80.1~100
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
86
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅 W(mm)
158
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
クロムめっき
板厚 t(mm)
8
取付穴
穴あき
商品コード
61082
-
-

商品情報

外形図

リーフヒンジ FB-758 外形図1

製品仕様

  • 材質:亜鉛合金(ZDC)
  • 表面仕上:クロムめっき(MZCr)
  • 軸径:φ6

規格表

リーフヒンジ FB-758 規格表1

使用例

リーフヒンジ FB-758 使用例1

型番リスト

表示件数
型番
FB-758
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,425
( 2,668 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右兼用型。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・厨房用機器・環境機器などの扉用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーフヒンジ FB-758の型番FB-758のページです。 型番FB-758に関する仕様情報を記載しております。
リーフヒンジ FB-758のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーフヒンジ FB-758
リーフヒンジ FB-880
リーフヒンジ FB-812
リーフヒンジ FB-726
リーフヒンジ FB-760
リーフヒンジ FB-757
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,4256,745 -2,2053,9141,9582,489
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質亜鉛合金(ZDC)アルミニウム合金一般構造用圧延鋼材黄銅鋳物亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ皿穴丸穴丸穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング