17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

リーフヒンジ FB-733 FB-733

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リーフヒンジ FB-733

販売終了

型番

FB-733

2025年04月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・機能美を強調した美しいデザイン。
・左右兼用型。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・厨房用機器などの扉用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
長蝶番・リーフ形蝶番
材質
[亜鉛合金] 亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
50
幅【範囲選択】(mm)
85.1~120
幅 W(mm)
88
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
クロムめっき

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト