17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リーフヒンジ FB-732

通常単価(税別)
2,0292,307
税込単価
2,2322,538
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・機能美を強調した美しいデザイン。・左右兼用型。【用途】・冷凍冷蔵庫・厨房用機器などの扉用。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

リーフヒンジ FB-732 外形図1

FB-732-1

リーフヒンジ FB-732 外形図2

FB-732-2

製品仕様

  • 材質
    本体:亜鉛合金(ZDC)
    カバー:ABS樹脂
  • 表面仕上:[本体]クロムめっき(MZCr)
  • 標準色:[カバー]ホワイト

規格表

リーフヒンジ FB-732 規格表1

使用例

リーフヒンジ FB-732 使用例1

取付け後、化粧カバーをセットすると取付けねじは隠れます。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅 W

(mm)

商品コード

最小発注数量
70.1~80
75
120
61076
1個
50.1~60
60
87
61077
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,307
( 2,538 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,029
( 2,232 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能美を強調した美しいデザイン。
・左右兼用型。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・厨房用機器などの扉用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーフヒンジ FB-732のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーフヒンジ FB-732
リーフヒンジ FB-758
リーフヒンジ FB-759
リーフヒンジ FB-880
リーフヒンジ FB-760
リーフヒンジ FB-757
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,029-2,4252,3346,745 -1,9582,489
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)アルミニウム合金亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴丸穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング