メカニカル部品技術窓口
【特長】・蝶番に切れ目がないので防水性が向上します。・特にスイングアップドア(ハネ上げ式)では開扉時も...
詳細を確認
取付け穴位置が、左右の羽根で100mm互い違いになっています。


サイド扉やスイングアップドアに最適

【特長】
・蝶番に切れ目がないので防水性が向上します。
・特にスイングアップドア(ハネ上げ式)では開扉時も雨水等が流れ込まないので最適です。
・ヒンジの長さは任意にカットできます。
・自由状態で約80°開いてます。
・ドアに突起がなくなるため、外観がスッキリします。
・180°開き(サイド扉、スイングアップドアに最適)。
【用途】
・特装車・中型バン・保冷車・バスリッド。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~