17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 扉質量

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラバーヒンジ(BP-869・プラスチック製)

通常単価(税別)
1,1542,201
税込単価
1,2692,421
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ヒンジの長さは任意にカットすることができます。・さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ラバーヒンジ(BP-869・プラスチック製) 外形図

BP-869-1/BP-869-2

製品仕様

  • 材質
    ベース部:硬質塩化ビニル(PVC)
    ヒンジ部:軟質塩化ビニル(PVC)

規格表

ラバーヒンジ(BP-869・プラスチック製) 規格表

使用例

ラバーヒンジ(BP-869・プラスチック製) 使用例1

車両のリッドに最適です。

ヒンジの長さは任意に切断できます。

注意・禁止事項

  • ゴムに劣化が見られたら、すみやかに交換してください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数

幅 W

(mm)

扉質量

商品コード

最小発注数量
9
5kg以下
11432
1個
4.5
2kg以下
11526
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,201
( 2,421 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,154
( 1,269 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒンジの長さは任意にカットすることができます。
・さびにくいペンタイト鋼板を使用しています。
・スペース的に裏蝶番の使用できない所に取付けられます。
・耐久回数5万回以上。
【用途】
・特装車・バスリッド・フェンダー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーヒンジ(BP-869・プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーヒンジ(BP-869・プラスチック製)
ラバーヒンジ(B-869・ゴム製)
ロータリーダンパー(BP-885・プラスチック製)
フラットトルクヒンジ(BP-150・プラスチック製)
ダンパーヒンジ(BP-879-1H・プラスチック製)
プラスチック二色ヒンジ(BP-242)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,154-6,186758 -743 -1,060619
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類特殊蝶番特殊蝶番ロータリー形蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質硬質塩化ビニル(PVC)冷間圧延鋼板(SPCC)ポリアセタールポリアセタールポリプロピレン(PP)ポリブチレンテレフタレート
取付方法その他その他ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)ダンパーなし(通常)ダンパーなし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)150.1~150.1~~4070.1~80100.1~15060.1~70

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング