メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチックマリンヒンジ BP-19-6

型番:

BP-19-6-2-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-19-6-2-Bの仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[樹脂] ポリアミド
取付穴タイプ
ザグリ
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
40
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅 W(mm)
130
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
なし
板厚 t(mm)
6.5
取付穴
穴あき
商品コード
12338
RoHS?
10

商品情報

外形図

プラスチックマリンヒンジ BP-19-6 外形図1

製品仕様

  • 材質
    羽根:ポリアミド(PA)
    軸:ステンレス(SUS304)
  • 標準色:アイボリー

規格表

プラスチックマリンヒンジ BP-19-6 規格表1

●:RoHS10指令対応品

商品特長詳細

  • バインドねじ、六角ボルトを使用の際は付属のビス隠しキャップを付けられます。

注意・禁止事項

  • 天蓋以外での使用は、Eリング脱落によるヒンジピン抜けの恐れがありますので、タキゲン製造社にご相談ください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
BP-19-6-2-B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
【用途】
・船艇用ハッチ・天蓋。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックマリンヒンジ BP-19-6の型番BP-19-6-2-Bのページです。 型番BP-19-6-2-Bに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックマリンヒンジ BP-19-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックマリンヒンジ BP-19-6
プラスチックマリンヒンジ BP-19-5
ワンウェイトルクヒンジ BP-160
L型裏蝶番6型 B-556
樹脂ピボットヒンジ BP-120
ロータリーダンパー(BP-879・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格640700 -4,3026722031,088
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番ピボット蝶番ロータリー形蝶番
材質ポリアミドポリアミドポリアミド、ポリアセタール冷間圧延鋼板(SPCC)ポリアセタールポリアセタール
取付穴タイプザグリザグリ丸穴-丸穴-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止め溶接ねじ止めその他
付加機能なし(通常)なし(通常)トルク(フリーストップ)なし(通常)なし(通常)ダンパー

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング