17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

プラスチックマリンヒンジ BP-19-5

通常単価(税別)
700878
税込単価
770966
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・表面に突起が少ないので床面の使用も安全です【用途】・船艇用ハッチ・天蓋

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

  • 材質
    羽根:ポリアミド(PA)
    軸:ステンレス(SUS304)
  • 標準色:アイボリー

規格表

商品番号備考L1L2L3W1W2W3HtP1P2P3P4P5NM製品質量(g)
BP-19-5-1-Bなべ・バインドねじ用503737145608515.57.530502525257M550
BP-19-5-2-B-IVORYなべ・バインドねじ用402828110456513.56.5204035-156M427

商品特長詳細

  • バインドねじ、六角ボルトを使用の際は付属のビス隠しキャップを付けられます。

注意・禁止事項

  • 天蓋以外での使用は、Eリング脱落によるヒンジピン抜けの恐れがありますので、タキゲン製造社にご相談ください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

RoHS?最小発注数量
40.1~50
50
120.1~
145
7.5
10
1個
~40
40
85.1~120
110
6.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
878
( 966 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に突起が少ないので床面の使用も安全です
【用途】
・船艇用ハッチ・天蓋

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックマリンヒンジ BP-19-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックマリンヒンジ BP-19-5
プラスチックマリンヒンジ BP-19-6
ワンウェイトルクヒンジ BP-160
L型裏蝶番5型 B-549
樹脂ピボットヒンジ BP-120
ロータリーダンパー(BP-879・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格700-6404,3023572031,088
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番ピボット蝶番ロータリー形蝶番
材質ポリアミドポリアミドポリアミド、ポリアセタール冷間圧延鋼板(SPCC)ポリアセタールポリアセタール
取付穴タイプザグリザグリ丸穴-丸穴-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止め溶接ねじ止めその他
付加機能なし(通常)なし(通常)トルク(フリーストップ)なし(通常)なし(通常)ダンパー

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング