17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチックマリンヒンジ BP-19-3

通常単価(税別)
554606
税込単価
609667
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。【用途】・船艇用ハッチ・天蓋。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスチックマリンヒンジ BP-19-3 外形図1

製品仕様

  • 材質
    羽根:ポリアミド(PA)
    軸:ステンレス(SUS304)
  • 標準色:アイボリー

規格表

プラスチックマリンヒンジ BP-19-3 規格表1

●:RoHS10指令対応品

商品特長詳細

  • バインドねじ、六角ボルトを使用の際は付属のビス隠しキャップを付けられます。

注意・禁止事項

  • 天蓋以外での使用は、Eリング脱落によるヒンジピン抜けの恐れがありますので、タキゲン製造社にご相談ください。
  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
40.1~50
50
120.1~
125
7.5
12318
10
1個
~40
40
85.1~120
95
6.5
12320
10
1個
~40
32
65.1~85
70
5
12322
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
554
( 609 )
在庫品1日目当日出荷可能
606
( 667 )
在庫品1日目当日出荷可能
591
( 650 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
【用途】
・船艇用ハッチ・天蓋。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックマリンヒンジ BP-19-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックマリンヒンジ BP-19-3
プラスチックマリンヒンジ BP-19-2
プラスチックマリンヒンジ BP-19-4
プラスチックマリンヒンジ BP-19-5
プラスチックマリンヒンジ BP-19-6
プラスチックマリンヒンジ BP-13
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格554-534 -575 -700 -640949 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
取付穴タイプザグリザグリザグリザグリザグリザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング