メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチック二色ヒンジ(BP-242)

型番:

BP-242-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-242-3の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[樹脂] ポリブチレンテレフタレート
取付穴タイプ
ザグリ
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
60.1~70
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
65
幅【範囲選択】(mm)
45.1~55
幅 W(mm)
50
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
クリーン室
表面仕上
なし
板厚 t(mm)
4
軸径φD(mm)
5
取付穴
穴あき
商品コード
13260

商品情報

外形図

プラスチック二色ヒンジ(BP-242) 外形図1

製品仕様

  • 材質
    羽根:ポリブチレンテレフタレー卜(PBT-GF45)
    軸:ポリアセタール(POM-GF25)
  • 標準色:アイボリー

規格表

プラスチック二色ヒンジ(BP-242) 規格表

注意・禁止事項

  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
BP-242-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619
( 681 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。
・摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。
・樹脂製のため軽量です。
・B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
【用途】
・クリーンルーム内の各種機械扉。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック二色ヒンジ(BP-242)の型番BP-242-3のページです。 型番BP-242-3に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック二色ヒンジ(BP-242)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
当社製品に利用
4
満足度:4.0
当社で顧客より設計込みで受注し製作した製品に使用しています。客先要望で金属製が使えなかったので、このプラスチック二色ヒン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック二色ヒンジ(BP-242)
ロータリーダンパー(BP-879・プラスチック製)
ロータリーダンパー(BP-885・プラスチック製)
フラットトルクヒンジ(BP-150・プラスチック製)
ダンパーヒンジ(BP-879-1H・プラスチック製)
ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6191,088758 -743 -1,0601,797
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番ロータリー形蝶番ロータリー形蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質ポリブチレンテレフタレートポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリプロピレン(PP)ステンレス鋼板(SUS316)
取付穴タイプザグリ-丸穴ザグリザグリ皿穴
取付方法ねじ止めその他ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)ダンパーダンパーなし(通常)ダンパーなし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング