17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ブッシュ付平型蝶番(B-78-B・アルミニウム製)

通常単価(税別)
9551,162
税込単価
1,0511,278
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・B-78-Aと取付けピッチが同じです。・軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブッシュ付平型蝶番(B-78-B・アルミニウム製) 外形図1

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金押出材(A6063S)
  • 表面仕上:アルマイト処理

規格表

ブッシュ付平型蝶番(B-78-B・アルミニウム製) 規格表1

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
~40
40
25.1~35
35
2.5
13289
10
1個
40.1~50
50
25.1~35
35
2.5
13290
10
1個
60.1~70
65
45.1~55
50
3
13291
10
1個
70.1~80
75
45.1~55
50
3
13292
10
1個
80.1~100
100
55.1~65
60
3.5
13294
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
971
( 1,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
955
( 1,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,015
( 1,117 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,084
( 1,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,162
( 1,278 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・B-78-Aと取付けピッチが同じです。
・軸部に樹脂ブッシュを使用しているため、パーティクルの発生が抑えられます。
・アルミ製で軽量です。
・アルマイト処理を行っているため、耐食性に優れています。
・軸はステンレス製です。
【用途】
・クリーンルーム用蝶番。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシュ付平型蝶番(B-78-B・アルミニウム製)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
生産設備の治工具に
5
満足度:5.0
生産設備の治工具の部品に、このブッシュ付きの平型蝶番(B-78-B-11)を使用しました。以前使っていたものより、がたが...もっと読む
0人が参考にしています。
アクリルドアのヒンジ用
4
満足度:4.0
前回、同サイズのステンレス製のヒンジを使用しましたが、ガタが多い為 ドアには不向きと判断しアルミニウム製(ブッシュ付き)...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブッシュ付平型蝶番(B-78-B・アルミニウム製)
ブッシュ蝶番(B-211・アルミニウム製)
平型蝶番(B-78-A・アルミウム製)
押出平型蝶番(B-203・アルミニウム製)
ブッシュ付アルミ平蝶番 B-500N
押出平型蝶番(B-204・アルミニウム製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格955-1,184 -742 -854 -636 -776 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金押出材アルミニウム合金
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴丸穴皿穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能その他なし(通常)なし(通常)なし(通常)その他なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング