17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 勝手違い

    • 右用
    • 左用
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501・アルミニウム製)

通常単価(税別)
6051,217特別価格
税込単価
6661,339特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。・アルミ製で軽量です。軸は...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501・アルミニウム製) 外形図

本図は右型です

製品仕様

  • 材質:本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
  • 表面仕上:ニッケルめっき(MANi)

規格表

ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501・アルミニウム製) 規格表

型番リスト

表示件数

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

勝手違い

商品コード

RoHS?最小発注数量
65.1~85
83
[左用] 左型
13177
10
1個
65.1~85
83
[右用] 右型
13178
10
1個
65.1~85
73
[左用] 左型
13179
10
1個
65.1~85
73
[右用] 右型
13180
10
1個
45.1~55
55
[左用] 左型
13181
10
1個
45.1~55
55
[右用] 右型
13182
10
1個
35.1~45
41
[左用] 左型
13183
10
1個
35.1~45
41
[右用] 右型
13184
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,217791
( 870 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,144
( 1,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,037
( 1,141 )
在庫品1日目当日出荷可能
978
( 1,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
900
( 990 )
在庫品1日目当日出荷可能
605514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能
605514
( 565 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
・アルミ製で軽量です。軸はステンレス製です。
・右型・左型。
【用途】
・デザイン性を求める各種筐体。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501・アルミニウム製)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
安全カバーの蝶番に
4
満足度:4.0
装置内の安全カバーの蝶番に使用しました。両開きにしているので、右型と左型の蝶番(B-501-3-RとB-501-3-L)...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミフレームの扉に利用
5
満足度:5.0
以前から使用しているので、リピートで今回も選定をしました。扉フレーム用コーナーブラケット/サポートスペーサも一緒に使って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-501・アルミニウム製)
ブッシュ付アルミ抜差蝶番(B-502・アルミニウム製)
ブッシュ付抜差蝶番 B-265-5
ブッシュ付抜差蝶番 B-267
抜差蝶番 B-75
抜差蝶番(B-1075・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格605-843 -1,0771,148227323
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプザグリザグリ皿穴皿穴-皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接ねじ止め
付加機能その他その他なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング