17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ブッシュ蝶番(B-211・アルミニウム製)

通常単価(税別)
1,1842,958特別価格
税込単価
1,3023,254特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・軸部に摺動グレード樹脂ブッシュを使用している為、摩耗による金属粉の発生を抑えられます。・アル...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ブッシュ蝶番(B-211・アルミニウム製) 外形図

製品仕様

  • 材質:アルミニウム合金押出材(A6N01S)
  • 表面仕上:アルマイト処理

規格表

ブッシュ蝶番(B-211・アルミニウム製) 規格表

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
100.1~150
150
85.1~120
100
3
6
13004
10
1個
100.1~150
150
55.1~65
60
3
4.5
12710
10
1個
100.1~150
125
55.1~65
60
3
4.5
12711
10
1個
80.1~100
100
55.1~65
60
3
4.5
12712
10
1個
60.1~70
65
45.1~55
50
2.5
3.5
12791
10
1個
40.1~50
50
45.1~55
50
2.5
3.5
12792
10
1個
40.1~50
50
25.1~35
32
2.5
3.5
12793
10
1個
~40
40
25.1~35
32
2.5
3.5
12794
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,958
( 3,254 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,585
( 2,844 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,198
( 2,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,8041,605
( 1,766 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,409
( 1,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,353
( 1,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,243
( 1,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,184
( 1,302 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸部に摺動グレード樹脂ブッシュを使用している為、摩耗による金属粉の発生を抑えられます。
・アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
・ステンレス製軸を使用しています。
【用途】
・クリーンルームの制御盤・計測機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシュ蝶番(B-211・アルミニウム製)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
操作盤製作
5
満足度:5.0
取付も簡単で見た目もすっきりしていてスムーズに扉の開閉が出来るので、よく使用しています。
0人が参考にしています。
外販用装置に対する付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販用装置に付帯する扉及びカバー部に対し開閉補助機構部品として使用しています。導入当初に各社の類似品と比較検討し当社の利...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブッシュ蝶番(B-211・アルミニウム製)
ブッシュ付平型蝶番(B-78-B・アルミニウム製)
押出平型蝶番(B-203・アルミニウム製)
押出平型蝶番(B-204・アルミニウム製)
スーパークリーンヒンジ(B-214・アルミニウム製)
ブッシュ付アルミ平蝶番 B-500N
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,184-955 -854 -776 -5,946 -636 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金押出材
取付穴タイプ皿穴皿穴丸穴丸穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)その他なし(通常)なし(通常)なし(通常)その他
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング