メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

トラック用あおりヒンジ B-858-2

通常単価(税別)
5,078
税込単価
5,586
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミニウム製で耐食性に優れ、しかも従来の蝶番より、はるかに軽量。・側面はテーパー構造になっ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

B-858-2S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-858-2Sの仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[アルミニウム] アルミニウム合金
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
110
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅 W(mm)
130
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
焼付塗装
板厚 t(mm)
8
軸径φD(mm)
14
取付穴
穴あき
商品コード
11411

商品情報

外形図

トラック用あおりヒンジ B-858-2 外形図1

B-858-2S:サイド用

トラック用あおりヒンジ B-858-2 外形図2

B-858-2R:リア用

製品仕様

  • 材質
    本体:アルミニウム合金(ADC)
    軸:超々ジュラルミン(A7075)
  • 表面仕上:焼付塗装(シルバーメタリック)

規格表

トラック用あおりヒンジ B-858-2 規格表

注意・禁止事項

  • スプリングピンを打込み抜け止めにしてください。

型番リスト

表示件数
型番
B-858-2S

幅 W

(mm)

商品コード

最小発注数量
130
11411
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,078
( 5,586 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム製で耐食性に優れ、しかも従来の蝶番より、はるかに軽量。
・側面はテーパー構造になっており、安全性を考慮したすっきりとしたデザインです。
【用途】
・特装車・平ボディー・ウイング車。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラック用あおりヒンジ B-858-2の型番B-858-2Sのページです。 型番B-858-2Sに関する仕様情報を記載しております。
トラック用あおりヒンジ B-858-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラック用あおりヒンジ B-858-2
ステンレスあおりヒンジ B-1800-B
ステンレスあおりヒンジ B-1800-A
ラック用あおりヒンジ(B-1867・ステンレスト製)
ラック用あおりヒンジ(B-1877・ステンレスト製)
重量用サッシ蝶番(B-2・鉄製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,0783,9913,9913,6753,840 -407 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番段付き蝶番平蝶番
材質アルミニウム合金ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)熱間圧延鋼板(SPHC)
取付穴タイプ皿穴丸穴丸穴丸穴丸穴-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め-
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング