メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ダンパーヒンジ(BP-879-1H・プラスチック製)

通常単価(税別)
1,060
税込単価
1,166
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・材質 : ポリプロピレン(PP)。・標準色 : ブラック。・ヒンジ内部にBP-879-1、B...

詳細を確認
  • ヒンジとスプリングのみの商品です。(ロータリーダンパーは別売です)

型番:

BP-879-1H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-879-1Hの仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[樹脂] ポリプロピレン(PP)
取付穴タイプ
ザグリ
取付方法
ねじ止め
付加機能
ダンパー
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
110
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅 W(mm)
60
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
なし
板厚 t(mm)
5
取付穴
穴あき
商品コード
11527
RoHS?
10

商品情報

外形図

BP-879-1Hの外観

BP-879-1Hの外観

BP-879-1Hの寸法図

BP-879-1Hの寸法図

組み立て方法

組み立て方法
・ヒンジとスプリングのみの商品です。(ロータリーダンパーは別売です。関連部品参照)
・ヒンジ内部にBP-879-1、またはB-879-1が左右各1個、計2個組み込み可能。

設定方法

片方向トルク

片方向トルク

始点でセット(左)、始点でセット(右)

左:ロータリーダンパー左用(別売)、始点でセット
右:ロータリーダンパー右用(別売)、始点でセット
(ロータリーダンパーは関連部品参照)

始点でセット(左)、始点でセット(右)

左:ロータリーダンパー右用(別売)、始点でセット
右:ロータリーダンパー左用(別売)、始点でセット
(ロータリーダンパーは関連部品参照)

往復トルク

往復トルク

終点でセット(左)、始点でセット(右)

左:ロータリーダンパー左用(別売)、終点でセット
右:ロータリーダンパー左用(別売)、始点でセット
(ロータリーダンパーは関連部品参照)

始点でセット(左)、終点でセット(右)

左:ロータリーダンパー右用(別売)、始点でセット
右:ロータリーダンパー右用(別売)、終点でセット
(ロータリーダンパーは関連部品参照)

設定角度により回転範囲を変えられる 終点でセット(左)、始点でセット(右)

設定角度により回転範囲を変えられる
終点でセット(左)、始点でセット(右)

設定角度により回転範囲を変えられる 終点でセット(左)、始点でセット(右)

・ダンパーヒンジへの組付け前に、ロータリーダンパー(別売)の本体/シャフトの始点位置を合わせます。
・動作させたい角度に合わせ、ロータリーダンパーの始点又は終点位置をダンパーヒンジ側面の1~6の任意の位置へ組付けます。

 

関連部品

 蝶番(付加機能:ダンパー)
カテゴリページ蝶番(付加機能:ダンパー)
代表商品
画像

型番リスト

表示件数
型番
BP-879-1H
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060
( 1,166 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質 : ポリプロピレン(PP)。
・標準色 : ブラック。
・ヒンジ内部にBP-879-1、B-879-1が2個組める。
・往復ダンパータイプや片方ダンパータイプなど、いろいろ設定可能。
【用途】
・バス・列車のハットラック、サービスボックス。

ご注意

  • ヒンジとスプリングのみの商品です。(ロータリーダンパーは別売です)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンパーヒンジ(BP-879-1H・プラスチック製)の型番BP-879-1Hのページです。 型番BP-879-1Hに関する仕様情報を記載しております。
ダンパーヒンジ(BP-879-1H・プラスチック製)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意などはありますか?
A
使用の際は下記にご注意ください。
・ロータリーダンパーの回転範囲(180゜)内で組立ててください。
・ヒンジにかかる扉の荷重は98N以内に設定してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンパーヒンジ(BP-879-1H・プラスチック製)
ロータリーダンパー(BP-879・プラスチック製)
ダンパーヒンジ(B-879-1H・亜鉛合金製)
ダンパーヒンジ(B-879-0H・亜鉛合金製)
ロータリーダンパー(BP-885・プラスチック製)
フラットトルクヒンジ(BP-150・プラスチック製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,0601,0882,0472,722758 -743 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番ロータリー形蝶番平蝶番平蝶番ロータリー形蝶番平蝶番
材質ポリプロピレン(PP)ポリアセタール亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)ポリアセタールポリアセタール
取付穴タイプザグリ-丸穴丸穴丸穴ザグリ
取付方法ねじ止めその他ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能ダンパーダンパーダンパーダンパーダンパーなし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング