メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スライド式ポストヒンジ B-77-M

通常単価(税別)
1,181
税込単価
1,299
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

盤の内扉に最適。【特長】・マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

B-77-10M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-77-10Mの仕様・寸法情報

種類
裏蝶番・スライド蝶番
材質
[スチール] 冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
70.1~80
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
80
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅 W(mm)
30
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
亜鉛めっきクロメート処理
本体高さ(mm)
151
板厚 t(mm)
3.2
取付穴
穴あき
商品コード
13064

商品情報

外形図

スライド式ポストヒンジ B-77-M 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

スライド式ポストヒンジ B-77-M 規格表

型番リスト

表示件数
型番
B-77-10M

本体高さ

(mm)

商品コード

最小発注数量
151
13064
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,181
( 1,299 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

盤の内扉に最適。
【特長】
・マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。
・配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
【用途】
・配分電盤・制御盤・点検口。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド式ポストヒンジ B-77-Mの型番B-77-10Mのページです。 型番B-77-10Mに関する仕様情報を記載しております。
スライド式ポストヒンジ B-77-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド式ポストヒンジ B-77-M
スライド式ポストヒンジ B-76
DIRAK 180°開き抜き差し蝶番 212-9092 かぶせ扉用・スライド着脱式
リフト式抜差し蝶番 B-167
ガラスドア用自由丁番 M8500型 壁取付タイプ
自動調整式ダンパー B-156-2
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造
通常価格1,181911 -3,7071,04219,281 -3,213 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目3日目5日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番ガラス蝶番ロータリー形蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金アルミニウム合金黄銅亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ丸穴丸穴皿穴皿穴皿穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)ダンパー
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング