17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • ヒンジ/ローレット受

  • 幅 W1(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • MAX高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スライド式ポストヒンジ B-77

通常単価(税別)
6401,081
税込単価
7041,189
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。・ヒンジピンが抜差しタイプで中板(...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スライド式ポストヒンジ B-77 外形図

B-77-0、B-77-1、B-77-4、B-77-5:ヒンジ
B-77-10、B-77-11、B-77-14、B-77-15:ローレット受け

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

ローレットつまみはA-176-47またはA-1176-47をご使用ください。
E形止め輪は付属されておりません。

規格表

スライド式ポストヒンジ B-77 規格表

使用例

スライド式ポストヒンジ B-77 使用例

配分電盤の内扉のヒンジローレット受けとして。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

ヒンジ/ローレット受

幅 W1

(mm)

本体高さ

(mm)

MAX高さ

(mm)

商品コード

最小発注数量
150.1~
165
ヒンジ
30
151
225
12271
1個
100.1~150
105
ヒンジ
30
91
165
11452
1個
50.1~60
60
ヒンジ
25
46
75
11456
1個
150.1~
165
ローレット受
30
151
225
12272
1個
100.1~150
105
ローレット受
30
91
165
11457
1個
50.1~60
60
ローレット受
25
46
75
11461
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,081
( 1,189 )
在庫品1日目当日出荷可能
993
( 1,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
845
( 930 )
在庫品1日目当日出荷可能
968
( 1,065 )
在庫品1日目当日出荷可能
809
( 890 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
・ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
・テーパーの付いたローレット受けで、スムーズにローレットを呼込みます。
【用途】
・配分電盤・制御盤・点検口。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライド式ポストヒンジ B-77のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライド式ポストヒンジ B-77
スライド式ポストヒンジ B-77N
スライド式ポストヒンジ B-77-M
スライド式ポストヒンジ B-76
DIRAK 180°開き抜き差し蝶番 212-9092 かぶせ扉用・スライド着脱式
組立式旗蝶番 B-61
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造
通常価格640-990 -1,181911 -4,133797 -
通常出荷日在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番抜差し蝶番ハタ蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛合金冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴皿穴-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング