17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スプリング付角型裏蝶番 B-81

通常単価(税別)
6781,032
税込単価
7461,135
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。【用途】・配分電盤・制御盤・工作機器。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリング付角型裏蝶番 B-81 外形図

製品仕様

  • 材質:冷間圧延鋼板(SPCC)
  • 表面仕上:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

規格表

スプリング付角型裏蝶番 B-81 規格表

使用例

作動図

スプリング付角型裏蝶番 B-81 作動図
  • A:扉を開く力
  • B:スプリングによる作動で扉は開く
  • C:扉を閉じる力
  • D:スプリングによる作動で扉は閉じる

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

商品コード

最小発注数量
80.1~100
86
85.1~120
98
3.2
10186
1個
70.1~80
73
65.1~85
82.5
2.3
10187
1個
50.1~60
56
65.1~85
66.5
1.6
10188
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
937
( 1,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
678
( 746 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
【用途】
・配分電盤・制御盤・工作機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリング付角型裏蝶番 B-81のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カバーの開閉部品で使用
5
満足度:5.0
お客様から頂いた図面の、カバーの開閉部の蝶番部品に、この型番(B-81-3)で指示がありました。当社では、部品の手配およ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリング付角型裏蝶番 B-81
重量用角型裏蝶番 B-114
重量用角型裏蝶番 B-113
スプリング蝶番
重量用・角型裏蝶番(B-80・鉄製)
ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1113
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造タキゲン製造
通常価格678-674654 -198 -456 -1,337
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)SUS304冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法溶接溶接溶接ねじ止め溶接溶接
付加機能スプリング付なし(通常)なし(通常)スプリング付なし(通常)なし(通常)
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング