メカニカル部品技術窓口
抜け止め付きの抜差蝶番。【特長】・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。・表面仕上 : クロムめっき(M...
詳細を確認
B-90-1-Rの外観

B-90の寸法図

B-90の寸法図

抜けない

約90°以下で抜ける
| 商品番号 Product No. | 備考 Remarks | L1 | L2 | W | t | P1 | P2 | φD1 | (φD2) | φd1 | φd2 | 縦2ヶ使用時参考扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference) | 製品質量(g) Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-90-1-L | 左型 Left type | 50 | 46 | 36 | 1.6 | 22 | 38 | 3 | 7 | 3.3 | 6 | 7 | 30 |
| B-90-1-R | 右型 Right type | ||||||||||||
| B-90-2-L | 左型 Left type | 40 | 36 | 30 | 1.2 | 20 | 28 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| B-90-2-R | 右型 Right type | ||||||||||||
| B-90-3-L | 左型 Left type | 22 | 22 | 18 | 1.0 | 11 | 14 | 2 | 4.5 | 3.3 | 5 | 2 | 4 |
| B-90-3-R | 右型 Right type |
抜け止め付きの抜差蝶番。
【特長】
・材質 : 冷間圧延鋼板(SPCC)。
・表面仕上 : クロムめっき(MFCr)。
・右型・左型あり。
・約90°以下で抜ける。
【用途】
・取外し扉または蓋。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~