メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 保持トルク(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プラスチックストッパーヒンジ BP-149

通常単価(税別)
6,219
税込単価
6,841
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・扉を150°で保持します。・付属されているキャップでねじを隠すことができます。・難燃材を使用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

BP-149-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BP-149-Aの仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[樹脂] ポリアセタール
取付穴タイプ
ザグリ
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
50
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅 W(mm)
57
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
標準
表面仕上
なし
保持トルク(N・m)
1.7
取付穴
穴あき
商品コード
13136
-
-

商品情報

外形図

プラスチックストッパーヒンジ BP-149 外形図1

製品仕様

  • 材質:[本体]ポリアセタール(POM・UL94-HB)
  • 付属品:キャップ
  • 使用温度範囲:-40~+80℃

規格表

プラスチックストッパーヒンジ BP-149 規格表1

注意・禁止事項

  • 緩み防止剤等、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。

型番リスト

表示件数
型番
BP-149-A

保持トルク

(N・m)

商品コード

最小発注数量
1.7
13136
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,219
( 6,841 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を150°で保持します。
・付属されているキャップでねじを隠すことができます。
・難燃材を使用しています(本体/UL94-HB)。
【用途】
・天蓋・サーバーラック・事務機器・家具。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックストッパーヒンジ BP-149の型番BP-149-Aのページです。 型番BP-149-Aに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックストッパーヒンジ BP-149のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックストッパーヒンジ BP-149
ワンウェイトルクヒンジ BP-160
樹脂ピボットヒンジ BP-120
ロータリーダンパー(BP-879・プラスチック製)
プラスチックマリンヒンジ BP-19-5
プラスチックマリンヒンジ BP-19-6
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6,2194,3022031,088700 -640
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番ピボット蝶番ロータリー形蝶番平蝶番平蝶番
材質ポリアセタールポリアミド、ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアミドポリアミド
取付穴タイプザグリ丸穴丸穴-ザグリザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めその他ねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)トルク(フリーストップ)なし(通常)ダンパーなし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング