17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

裏蝶番1型(B-1008・ステンレス製)

通常単価(税別)
4372,444特別価格
税込単価
4812,688特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ヒンジ部分が隠れるタイプの蝶番。【特長】・12サイズより用途に応じて選択可能・ステンレス製で耐食性に優...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

種類(詳細)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
60.1~70
65
85.1~120
86
抜差し型
3
6
11295
-
1個
40.1~50
50
65.1~85
75
抜差し型
2
6
11296
10
1個
~40
40
65.1~85
70
抜差し型
2
6
11297
-
1個
~40
32
55.1~65
63
抜差し型
1.5
4.5
11298
10
1個
~40
25
55.1~65
60
抜差し型
1.5
4.5
11299
-
1個
~40
20
45.1~55
46
抜差し型
1.5
3
13585
-
1個
60.1~70
65
85.1~120
86
固定型
3
6
10607
-
1個
40.1~50
50
65.1~85
75
固定型
2
6
10608
-
1個
~40
40
65.1~85
70
固定型
2
6
10609
-
1個
~40
32
55.1~65
63
固定型
1.5
4.5
10610
-
1個
~40
25
55.1~65
60
固定型
1.5
4.5
10611
-
1個
~40
20
45.1~55
46
固定型
1.5
3
10612
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386
( 1,525 )
在庫品1日目当日出荷可能
796
( 876 )
在庫品1日目当日出荷可能
656531
( 584 )
在庫品1日目当日出荷可能
692
( 761 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,444
( 2,688 )
4日目
1,331
( 1,464 )
在庫品1日目当日出荷可能
819671
( 738 )
在庫品1日目当日出荷可能
895
( 985 )
在庫品1日目当日出荷可能
620
( 682 )
在庫品1日目当日出荷可能
437393
( 432 )
在庫品1日目当日出荷可能
498
( 548 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヒンジ部分が隠れるタイプの蝶番。
【特長】
・12サイズより用途に応じて選択可能
・ステンレス製で耐食性に優れている
・材質:ステンレス鋼板(SUS304)
・表面仕上:光沢バレル研磨
【用途】
・配分電盤・制御盤・自動販売機・厨房機器・屋外用機器

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裏蝶番1型(B-1008・ステンレス製)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
収納式ローラーコンベア部材
4
満足度:4.0
とにかく頑丈。フォルムもかっこいい。この価格は安いと思います!
0人が参考にしています。
ステンレス大型ゴミ箱
5
満足度:5.0
ステンレス板からゴミ箱を設計したのですが、表面に蝶番を全く露出させないシンプルなデザインにすることができました。蝶番の軸...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付の向きが分かりにくいです。
A
カタログ内に作動図がありますので、参照してください。
【カタログURL:https://www.takigen.co.jp/jp/contents/eyesearch/detail.do?name=11295】
Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
裏蝶番1型(B-1008・ステンレス製)
ステンレスL型裏蝶番1型 B-1534
ステンレスL型裏蝶番1型 B-1560
ステンレスU型裏蝶番1型 B-1531
L型裏蝶番1型 B-534
U型裏蝶番1型 B-531
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格437-511666 -940232 -556
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途耐食性・耐薬品-----
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
詳細材質SUS304-----
取付穴タイプ穴なし-----

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング