17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス溶接万能蝶番 B-1551

通常単価(税別)
650845
税込単価
715930
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アングルの取付けで各種筐体に使用できます。・配分電盤・計測機器・通信機器。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス溶接万能蝶番 B-1551 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:生地

規格表

ステンレス溶接万能蝶番 B-1551 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

ステンレス溶接万能蝶番 B-1551 使用例

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
100.1~150
106
12836
10
1個
50.1~60
54.5
12837
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
845
( 930 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
・配分電盤・計測機器・通信機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス溶接万能蝶番 B-1551のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス溶接万能蝶番 B-1551
溶接万能蝶番(B-551・鉄製)
ステンレス万能蝶番 B-1094
万能蝶番 B-94
ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ
万能ヒンジ FB-930
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造トラスコ中山タキゲン製造
通常価格650-278 -1,1033436182,763
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番平蝶番特殊蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス(SUS304)亜鉛合金(ZDC)
取付穴タイプ丸穴-丸穴丸穴-丸穴
取付方法ねじ止め溶接ねじ止めねじ止め溶接タイプねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)スプリング付なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング