17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス埋込み用蝶番 B-1856

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス埋込み用蝶番 B-1856

販売終了

型番

B-1856-1

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・サイド扉用の埋込みタイプとリア扉用の面付けタイプがあります。
・突起がなくなりスッキリとしたボディーになります。
・激しい扉の開閉にもスムーズに動作します。
・小型、中型のサイドドアに最適です。
・左右兼用型。
【用途】
・特装車・コンテナー。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
110
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅 W(mm)
267
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
鏡面バフ研磨

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト