メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス片袖裏蝶番 B-1569

型番:

B-1569
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-1569の仕様・寸法情報

種類
裏蝶番・スライド蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
45
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅 W(mm)
20
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
生地
板厚 t(mm)
2
軸径φD(mm)
5
取付穴
なし
商品コード
10845
-
-

商品情報

外形図

ステンレス片袖裏蝶番 B-1569 外形図

製品仕様

  • 製品質量:40g
  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)
  • 縦2ヶ使用時参考扉質量:10kg

E形止め輪は付属されておりません。

使用例

ステンレス片袖裏蝶番 B-1569 使用例

型番リスト

表示件数
型番
B-1569
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
457
( 503 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【製品情報】
・<共通項目>
・本体種類:裏蝶番、隠し蝶番。
・長さL(mm):45。
・材質:ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上:生地。
・幅W(mm):20。
・板厚t(mm):2。
【用途】
・配分電盤・計測機器・通信機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス片袖裏蝶番 B-1569の型番B-1569のページです。 型番B-1569に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス片袖裏蝶番 B-1569のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス片袖裏蝶番 B-1569
ステンレス片袖型加工蝶番 B-1545
片袖型加工蝶番 B-545
B型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-B
A型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-A
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4571,0653586524341,631
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番平蝶番抜差し蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)40.1~5060.1~7060.1~7050.1~6040.1~5080.1~100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング