メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス片袖型加工蝶番 B-1545

通常単価(税別)
1,065905
税込単価
1,172996
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・盤の構造・用途に応じて折曲げて使用することができます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

B-1545
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-1545の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
60.1~70
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
65
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅 W(mm)
126
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
生地
板厚 t(mm)
3
軸径φD(mm)
6
取付穴
なし
商品コード
13001
RoHS?
10

商品情報

外形図

ステンレス片袖型加工蝶番 B-1545 外形図1

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:生地

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

ステンレス片袖型加工蝶番 B-1545 規格表1

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
B-1545
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,065905
( 996 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・盤の構造・用途に応じて折曲げて使用することができます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス片袖型加工蝶番 B-1545の型番B-1545のページです。 型番B-1545に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス片袖型加工蝶番 B-1545のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス片袖型加工蝶番 B-1545
片袖型加工蝶番 B-545
ステンレス片袖裏蝶番 B-1569
B型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-B
A型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-A
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,0653584576524341,631
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番抜差し蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)60.1~7060.1~7040.1~5050.1~6040.1~5080.1~100
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング