17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)

通常単価(税別)
181978
税込単価
1991,076
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

汎用性のある平型蝶番。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている・穴加工あり、無しが選べる・材質:ステ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

B-1078-5

B-1078-13-BR

規格表

商品番号備考LWtP1P2P3P4ΦdΦD1(ΦD2)N1N2参考値(2個使用)製品質量(g)
扉高×扉幅扉質量(kg)
B-1078-1穴なし40351.5-----36.3-3600×3007.125
B-1078-250351.5-----36.3-3800×400830
B-1078-365502-----4.58.8-51200×6001570
B-1078-475502-----4.58.8-51200×6001685
B-1078-590603-----612.3-51600×80032190
B-1078-6100603-----612.3-51600×80035200
B-1078-11穴あき40351.52226--3.236.343600×3007.125
B-1078-1250351.52234--4.336.343800×400830
B-1078-1365502302323-4.34.58.8651200×6001570
B-1078-1475502302727-5.34.58.8651200×6001685
B-1078-1590603383535-6.4612.3651600×80032180
B-1078-16100603382626266.4612.3851600×80035195
B-1078-1-BR穴なし40351.5-----36.3-3600×3007.125
B-1078-2-BR50351.5-----36.3-3800×400830
B-1078-3-BR65502-----4.58.8-51200×6001570
B-1078-4-BR75502-----4.58.8-51200×6001685
B-1078-5-BR90603-----612.3-51600×80032190
B-1078-6-BR100603-----612.3-51600×80035200
B-1078-11-BR穴あき40351.52226--3.236.343600×3007.125
B-1078-12-BR50351.52234--4.336.343800×400830
B-1078-13-BR65502302323-4.34.58.8651200×6001570
B-1078-15-BR90603383535-6.4612.3651600×80032180
B-1078-16-BR100603382626266.4612.3851600×80035195

型番リスト

表示件数

取付穴タイプ

取付方法

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

表面仕上

板厚 t

(mm)

軸径φD1

RoHS?最小発注数量
-
溶接
~40
40
25.1~35
35
鏡面バフ研磨
1.5
なし
3
10
1個
-
溶接
~40
40
25.1~35
35
バレル研磨
1.5
なし
3
-
1個
-
溶接
40.1~50
50
25.1~35
35
鏡面バフ研磨
1.5
なし
3
10
1個
-
溶接
40.1~50
50
25.1~35
35
バレル研磨
1.5
なし
3
-
1個
-
溶接
60.1~70
65
45.1~55
50
鏡面バフ研磨
2
なし
4.5
10
1個
-
溶接
60.1~70
65
45.1~55
50
バレル研磨
2
なし
4.5
-
1個
-
溶接
70.1~80
75
45.1~55
50
鏡面バフ研磨
2
なし
4.5
10
1個
-
溶接
70.1~80
75
45.1~55
50
バレル研磨
2
なし
4.5
-
1個
-
溶接
80.1~100
90
55.1~65
60
鏡面バフ研磨
3
なし
6
10
1個
-
溶接
80.1~100
90
55.1~65
60
バレル研磨
3
なし
6
-
1個
-
溶接
80.1~100
100
55.1~65
60
鏡面バフ研磨
3
なし
6
10
1個
-
溶接
80.1~100
100
55.1~65
60
バレル研磨
3
なし
6
-
1個
丸穴
ねじ止め
~40
40
25.1~35
35
鏡面バフ研磨
1.5
あり
3
10
1個
丸穴
ねじ止め
~40
40
25.1~35
35
バレル研磨
1.5
あり
3
-
1個
丸穴
ねじ止め
40.1~50
50
25.1~35
35
鏡面バフ研磨
1.5
あり
3
10
1個
丸穴
ねじ止め
40.1~50
50
25.1~35
35
バレル研磨
1.5
あり
3
-
1個
丸穴
ねじ止め
60.1~70
65
45.1~55
50
鏡面バフ研磨
2
あり
4.5
10
1個
丸穴
ねじ止め
60.1~70
65
45.1~55
50
バレル研磨
2
あり
4.5
-
1個
丸穴
ねじ止め
70.1~80
75
45.1~55
50
鏡面バフ研磨
2
あり
4.5
10
1個
丸穴
ねじ止め
80.1~100
90
55.1~65
60
鏡面バフ研磨
3
あり
6
10
1個
丸穴
ねじ止め
80.1~100
90
55.1~65
60
バレル研磨
3
あり
6
-
1個
丸穴
ねじ止め
80.1~100
100
55.1~65
60
鏡面バフ研磨
3
あり
6
10
1個
丸穴
ねじ止め
80.1~100
100
55.1~65
60
バレル研磨
3
あり
6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
355
( 391 )
在庫品1日目当日出荷可能
312
( 343 )
10日目
392
( 431 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
5日目
492
( 541 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
5日目
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
5日目
861
( 947 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
5日目
978
( 1,076 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
5日目
374
( 411 )
在庫品1日目当日出荷可能
181
( 199 )
5日目
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
473
( 520 )
在庫品1日目当日出荷可能
407
( 448 )
5日目
529
( 582 )
在庫品1日目当日出荷可能
852
( 937 )
在庫品1日目当日出荷可能
762
( 838 )
5日目
967
( 1,064 )
在庫品1日目当日出荷可能
748
( 823 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性のある平型蝶番。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている
・穴加工あり、無しが選べる
・材質:ステンレス鋼板(SUS304)
【用途】
・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)のレビュー
4.5平均満足度:4.529件のレビュー
箱の蓋のヒンジ
3
満足度:3.0
タキゲン製なので、問題なく使えました。            
10人が参考にしています。
扉のヒンジ
5
満足度:5.0
安心のタキゲン製です。穴が開いていない品物でしたので、溶接で固定しました。
1人が参考にしています。
箱の蓋用
5
満足度:5.0
外設とある程度しっかりした物が欲しかったのでこれを選択 表面バフ掛けしてあるが、角部プレス抜きっぱなしです
0人が参考にしています。
扉の蝶番
4
満足度:4.0
小型の扉の蝶番に使用しました。若干ガタが大きいと感じますが、安価なのでリピートしています。
0人が参考にしています。
平型蝶番として
4
満足度:4.0
扉の開閉用に。溶接で固定しました。問題なく使用できて満足です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズはどうやって決めたらよいですか?
A
だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。
Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
ステンレス製重量平型蝶番
ステンレス製平型蝶番 溶接タイプ
平型蝶番(B-1059・ステンレス製)
平型蝶番(B-1102・ステンレス製)
平型蝶番(B-1100・ステンレス製)
メーカータキゲン製造トラスコ中山トラスコ中山タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格181-6,083 -1,008 -184 -83 -137 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用
使用環境耐食性標準標準耐食性耐食性耐食性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング