17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

平型蝶番(B-1059・ステンレス製)

通常単価(税別)
184998
税込単価
2021,098
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用性のある平型蝶番。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・5サイズから用途に合わせて選択可能...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B-1059-1~3の寸法図

B-1059-1~3

B-1059-4・5の寸法図

B-1059-4・5

規格表

商品番号
Product No.
LWtP1P2P3φD1(φD2)φd1φd2(E)N参考値Reference values製品質量
(g)
Mass
扉高×扉幅
Door height×door width
扉質量(kg)
Door mass
B-1059-189561.269324057.557-51000×5001370
B-1059-27645.51562630464.56-5800×4001040
B-1059-364400.848222934.84.25.51.25700×3509.721
B-1059-45134.50.83621-34.84.55.51.25600×3006.715
B-1059-53826.50.82716-2.13.93.85-3500×2504.58

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

表面仕上

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

最小発注数量
80.1~100
89
55.1~65
56
鏡面バフ研磨
1.2
5
10657
1個
70.1~80
76
45.1~55
45.5
鏡面バフ研磨
1
4
10658
1個
60.1~70
64
35.1~45
40
バレル研磨
0.8
3
10659
1個
50.1~60
51
25.1~35
34.5
バレル研磨
0.8
3
10660
1個
~40
38
25.1~35
26.5
バレル研磨
0.8
2.1
10661
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
328
( 361 )
在庫品1日目当日出荷可能
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
184
( 202 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性のある平型蝶番。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・5サイズから用途に合わせて選択可能。
・材質 : ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : B-1059-1・2 / バフ研磨、B-1059-3~5 / バレル研磨。
【用途】
・各種扉に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平型蝶番(B-1059・ステンレス製)のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
装置の扉に使用
5
満足度:5.0
製作している装置の扉に使用しました。そこそこ耐久性もあったので、安心して使用でき良かったです。機会があれば、また購入して...もっと読む
0人が参考にしています。
開閉式治具
3
満足度:3.0
製造部品の開閉機構に使用しました。 SUS製で安価なので手軽に購入できます。
0人が参考にしています。
扉の開閉部に使用
5
満足度:5.0
扉の開閉部に使用しました。安価ですが、使用に問題ありません。 いろいろなサイズが有る中、安価なものを探すのは手間取ります...もっと読む
0人が参考にしています。
機械カバーに使用
5
満足度:5.0
機械カバー扉の開閉に使用しました。 サイズ、材質ともに豊富で、安価で納期も早いので大変役にたちました。 使用感も問題あり...もっと読む
0人が参考にしています。
治具の部品
5
満足度:5.0
治具の内部で小さな部品を回転させるのに小型の既製ヒンジを探していました。 タキゲン製はバリエーションも多くて安いので選択...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズはどうやって決めたらよいですか?
A
だいたいの目安をカタログ内に表記しておりますが、必要に応じてサイズ、個数を調整してください。
【カタログURL:https://www.takigen.co.jp/jp/contents/eyesearch/detail.do?name=10709】
Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平型蝶番(B-1059・ステンレス製)
ステンレス製重量平型蝶番
ステンレス製平型蝶番 溶接タイプ
平型蝶番(B-1100・ステンレス製)
平型蝶番(B-1102・ステンレス製)
重量用平型蝶番(B-1064・ステンレス製)
メーカータキゲン製造トラスコ中山トラスコ中山タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格184-6,083 -1,008 -137 -83 -2,387 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS316)
取付穴タイプ皿穴皿穴-皿穴-皿穴
取付方法ねじ止め木ねじ(別売)溶接タイプねじ止め溶接ねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング