17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手違い

    • 右用
    • 左用
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

抜差旗蝶番(B-1103・ステンレス製)

通常単価(税別)
1,199
税込単価
1,319
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ステンレス製の抜差旗蝶番。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・右型・左型。・材質 : ステン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B-1103の寸法図

製品仕様

B-1103-Rの外観

B-1103-R

規格表

商品番号
Product No.
備考
Remarks
製品質量(g)
Mass
B-1103-L左型
Left type
170
B-1103-R右型
Right type
170

使用例

B-1103の使用例(制御盤への使用例)

制御盤への使用例

型番リスト

表示件数

勝手違い

商品コード

最小発注数量
[左用] 左型
10726
1個
[右用] 右型
10727
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,199
( 1,319 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,199
( 1,319 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ステンレス製の抜差旗蝶番。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・右型・左型。
・材質 : ステンレス鋼板(SUS304)。
・表面仕上 : 鏡面バフ研磨。
・縦2ヶ使用時参考扉質量 : 30kg。
【用途】
・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抜差旗蝶番(B-1103・ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販装置カバー部付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販装置カバー部や扉部の開閉補助機構として使用しました。当社は得意先様の仕様に応じワンオフの装置製作を生業としており都度...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q1個使いでも大丈夫ですか?
A
抜差蝶番は2つ以上にて使用してください。2個使用時の参考重量をカタログ内に表記しております。
【カタログURL:https://www.takigen.co.jp/jp/contents/eyesearch/detail.do?name=10726】
Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抜差旗蝶番(B-1103・ステンレス製)
抜差旗蝶番(B-1563・ステンレス製)
ステンレス製抜き差し旗蝶番
段付蝶番(B-1028・ステンレス製)
裏蝶番トルクヒンジ(B-1238-2・ステンレス製)
ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ
メーカータキゲン製造タキゲン製造トラスコ中山タキゲン製造タキゲン製造トラスコ中山
通常価格1,1991,090 -2,616 -525 -1,162618
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
種類ハタ蝶番ハタ蝶番抜差し蝶番段付き蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS304)
取付穴タイプ丸穴-丸穴---
取付方法ねじ止め溶接木ねじ(別売)-溶接溶接タイプ
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)スプリング付
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング