メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013

型番:

B-1013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1013の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS316)
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
40
幅【範囲選択】(mm)
65.1~85
幅 W(mm)
70
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
バレル研磨
板厚 t(mm)
4
軸径φD(mm)
4
取付穴
穴あき
商品コード
13343

商品情報

外形図

ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS316)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨

筐体・扉に取付け穴加工が必要です。(MS皿ねじのねじ頭が表面に突起します。)

規格表

ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013 規格表

使用例

作動例

ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013 作動例

扉閉時/扉90°開時/扉180°開時

型番リスト

表示件数
型番
B-1013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

船舶用ハッチに最適。
【特長】
・耐食性に優れたSUS316を使用。
・二軸機構で180°開きます。
・表面に突起が少ない為、床面での使用も安全です。
【用途】
・船舶用ハッチ・天蓋。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013の型番B-1013のページです。 型番B-1013に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
安全カバー部分に使用しています
4
満足度:4.0
設計を含めて製作している装置の安全カバー部分に使用しています。安全カバーの開き角が180°の物が欲しかったので、丈夫そう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013
LAMP 平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型
マリンヒンジ(B-1229・ステンレス製)
マリンヒンジ(B-1234・ステンレス製)
マリンヒンジ(B-1231・ステンレス製)
マリンヒンジ(B-1224・ステンレス製)
メーカータキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,7975,249 -533602710903
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS316)亜鉛合金ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)トルク(フリーストップ)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング