17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 勝手違い

    • 右用
    • 左用
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス低発塵抜差ヒンジ B-1268

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス低発塵抜差ヒンジ B-1268 外形図

B-1268-2-R

製品仕様

  • 材質
    羽・軸:ステンレス鋼板(SUS304)
    ブッシュ:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)

取付はM4サッシビスをご利用ください。

規格表

ステンレス低発塵抜差ヒンジ B-1268 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

ステンレス低発塵抜差ヒンジ B-1268 使用例

型番リスト

表示件数

勝手違い

商品コード

RoHS?最小発注数量
[左用] 左型
13340
10
1個
[右用] 右型
13341
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,151
( 3,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,467
( 3,814 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PEEK材のブッシュで、クリーンルーム内の各種機器扉に最適。
【特長】
・軸部にPEEK材のブッシュを使用している為、摩耗による金属粉の発生がありません。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・クリーンルーム内の各種機器扉。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス低発塵抜差ヒンジ B-1268のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス低発塵抜差ヒンジ B-1268
ステンレスあおりヒンジ B-1800-B
ステンレスあおりヒンジ B-1800-A
折戸用ヒンジ(B-1884・ステンレス製)
フラット ヒンジ(調整型)
フラット ヒンジ (AFTH)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造イマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,151-3,9913,9912,182 -3,4911,513
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類抜差し蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛ダイカストアルミニウム
取付穴タイプ皿穴丸穴丸穴丸穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング