17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ステンレス超重量用厚口段付蝶番 B-1328

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス超重量用厚口段付蝶番 B-1328

販売終了

型番

B-1328-1

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・超重量扉に適した堅牢構造です。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
段付き蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
150.1~
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
250
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅 W(mm)
240
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
ヘアーライン仕上