17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製)

通常単価(税別)
38,317114,189
税込単価
42,149125,608
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・超重量扉に適した堅牢構造です。・ステンレス製で耐食性に優れています。【用途】・防潮大型扉・港...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製) 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上げ

規格表

超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製) 規格表

型番リスト

表示件数

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

最小発注数量
400
280
12
25
11920
1個
300
240
10
20
11921
1個
250
200
8
18
11922
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,189
( 125,608 )
在庫品1日目当日出荷可能
74,011
( 81,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
38,317
( 42,149 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・超重量扉に適した堅牢構造です。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超重量扉用厚口平型蝶番(B-1331・ステンレス製)
ステンレス製厚口蝶番
超重量用厚口両抜旗蝶番(B-1026・ステンレス製)
ステンレス製重量平型蝶番
ステンレス製厚口溶接蝶番
超重量用厚口両抜旗蝶番(B-26・鉄製)
メーカータキゲン製造トラスコ中山タキゲン製造トラスコ中山トラスコ中山タキゲン製造
通常価格38,317-806 -7,487 -6,083 -1,585 -3,053 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目〜在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番ハタ蝶番平蝶番平蝶番ハタ蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)一般構造用圧延鋼材
取付方法溶接木ねじ(付属)溶接木ねじ(別売)溶接タイプ溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)150.1~-----
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング