17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

大型密閉扉用多軸蝶番(FB-1736・ステンレス製)

通常単価(税別)
36,063149,315
税込単価
39,669164,247
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

密閉扉用の蝶番。【特長】・2軸機構により扉を水平に最大10mm程度締込める(別途、締込み機構必要)。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FB-1736-A-1の寸法図

FB-1736-A-1

FB-1736-A-1の寸法図

FB-1736-A-1

FB-1736-A-3・B-3の寸法図

FB-1736-A-3・B-3

FB-1736-A-3の寸法図

FB-1736-A-3

FB-1736-B-3の寸法図

FB-1736-B-3

FB-1736-B-3の寸法図

FB-1736-B-3

製品仕様

FB-1736-A-1の外観

FB-1736-A-1

FB-1736-A-3の外観

FB-1736-A-3

FB-1736-B-3の外観

FB-1736-B-3

型番リスト

表示件数

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

商品コード

最小発注数量
200
120.1~
168
52
61526
1個
161
85.1~120
102.5
27
61533
1個
162
85.1~120
102.5
27
61534
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,315
( 164,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,063
( 39,669 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,699
( 45,869 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

密閉扉用の蝶番。
【特長】
・2軸機構により扉を水平に最大10mm程度締込める(別途、締込み機構必要)。
・軸受部にドライベアリング(燐青銅)を採用(FB-1736-A-1のみSUS303に二硫化モリブデン処理)。
・調整用ねじにより、扉のパッキン、Oリングの締込み量の微調整が可能。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
【用途】
・真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型密閉扉用多軸蝶番(FB-1736・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型密閉扉用多軸蝶番(FB-1736・ステンレス製)
密閉用多軸蝶番(FB-1729N・ステンレス製)
四軸蝶番内扉タイプ(B-1404・ステンレス製)
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型
LAMP ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型
LAMP ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格36,063-11,158 -2,248 -119,070 -128,999 -138,999 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目4日目
種類特殊蝶番特殊蝶番裏蝶番・スライド蝶番ハタ蝶番ハタ蝶番ハタ蝶番
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
取付穴タイプザグリ丸穴長穴めねじ丸穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)ベアリング内臓ベアリング内臓ベアリング内臓
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング