17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス組立式旗蝶番 B-1061

通常単価(税別)
1,4782,030
税込単価
1,6262,233
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・折曲げて使用できます。【用途】・配分電盤・制御盤・工作機械。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス組立式旗蝶番 B-1061 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:生地

E形止め輪は付属されておりません。

規格表

ステンレス組立式旗蝶番 B-1061 規格表

使用例

ステンレス組立式旗蝶番 B-1061 使用例

自由に加工してご使用下さい。

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

商品コード

最小発注数量
150.1~
152
12838
1個
100.1~150
102
12839
1個
70.1~80
72
12840
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,657
( 1,823 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,478
( 1,626 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・折曲げて使用できます。
【用途】
・配分電盤・制御盤・工作機械。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス組立式旗蝶番 B-1061のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス組立式旗蝶番 B-1061
組立式旗蝶番 B-61
ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型
LAMP ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KH型
LAMP ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型
SUS面付旗丁番
メーカータキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業杉田エース
通常価格1,478-797 -119,070 -128,999 -138,999 -1,341
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目4日目6日目
種類ハタ蝶番ハタ蝶番ハタ蝶番ハタ蝶番ハタ蝶番抜差し蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)SUS304
取付方法溶接溶接ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)ベアリング内臓ベアリング内臓ベアリング内臓なし(通常)
幅【範囲選択】(mm)120.1~120.1~120.1~120.1~120.1~85.1~120

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング