メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製)

型番:

B-1806-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-1806-1の仕様・寸法情報

種類
長蝶番・リーフ形蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法
溶接
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
150.1~
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
1200
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅 W(mm)
60
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
生地
板厚 t(mm)
3
軸径φD(mm)
6
取付穴
なし
商品コード
11647
-
-

商品情報

外形図

消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製) 外形図

製品仕様

型番B-1806-1B-1806-2
材質ステンレス鋼板(SUS304)
製品質量(g)2,2501,110
備考必要な寸法に切断後、軸にかしめ等の抜け止め加工をしてご使用ください。
両端に抜け止め加工を行う場合は、必ず同じ羽根で行ってください。異なる羽根で行うと作動不良の原因となります。

規格表

消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製) 規格表

使用例

消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
B-1806-1

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

最小発注数量
3
6
11647
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,836
( 13,020 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・消防車・特装車などに。【材質】・ステンレス鋼板(SUS304)製。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製)の型番B-1806-1のページです。 型番B-1806-1に関する仕様情報を記載しております。
消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
折り畳みテーブルの部品に
4
満足度:4.0
3つ折りテーブルの折り畳み部品に、この長蝶番(B-1806)を使用しました。蝶番に取り付け穴がないので、取り付け穴を開け...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消防車用長蝶番(B-1806・ステンレス製)
ステンレス長蝶番 B-35831
重量用サッシ蝶番(B-1002・ステンレス製)
機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)
ステンレス製抜き差し旗蝶番
折戸用ヒンジ(B-1884・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造トラスコ中山タキゲン製造
通常価格11,83626,091806 -1,0782,616 -2,182 -
通常出荷日在庫品1日目10日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番平蝶番段付き蝶番抜差し蝶番平蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法溶接溶接-ねじ止め木ねじ(別売)ねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)150.1~150.1~60.1~7060.1~7040.1~5070.1~80

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング