17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

重量用裏蝶番(B-1063・ステンレス製)

通常単価(税別)
1,0032,818
税込単価
1,1033,100
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・筐体側のヒンジにクッションが付いています。【用途】・大型配電盤・キュービクル・制御盤。

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B-1063-1
重量用裏蝶番(B-1063・ステンレス製) 外形図1

< >内寸法はステンレス製

B-1063-2
重量用裏蝶番(B-1063・ステンレス製) 外形図2

< >内寸法はステンレス製

B-1063-3
重量用裏蝶番(B-1063・ステンレス製) 外形図3

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:生地
  • E形止め輪は付属されておりません。
型番製品質量(g)縦2ヶ使用時参考扉質量(kg)
B-1063-137550
B-1063-227535
B-1063-317025

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

取付穴

商品コード

RoHS?最小発注数量
70.1~80
80
35.1~45
35.5
4.5
8
なし
10159
-
1個
70.1~80
80
35.1~45
41
3
6
なし
10160
10
1個
50.1~60
55
25.1~35
33.5
3
6
片側穴あき
10161
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,818
( 3,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,562
( 2,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,003
( 1,103 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・筐体側のヒンジにクッションが付いています。
【用途】
・大型配電盤・キュービクル・制御盤。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

重量用裏蝶番(B-1063・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量用裏蝶番(B-1063・ステンレス製)
ステンレス製重量平型蝶番
ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1114
ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1113
ステンレス重量用角型裏蝶番 B-1080
重量用裏蝶番(B-63・鉄製)
メーカータキゲン製造トラスコ中山タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,003-6,083 -1,287 -1,3371,054 -702 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS316)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)熱間圧延鋼板(SPHC)
取付穴タイプおねじボルト付皿穴---おねじボルト付
取付方法ねじ止め木ねじ(別売)溶接溶接溶接ねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング