17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 板厚 t(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

縦型抜差蝶番(B-1066・ステンレス製)

通常単価(税別)
2,5452,806
税込単価
2,8003,087
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・左右兼用型です。【用途】・理化学機器・車両・工作機器。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

縦型抜差蝶番(B-1066・ステンレス製) 外形図

製品仕様

  • 材質:本体/ステンレス鋼鋳物(SUS316)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨

規格表

縦型抜差蝶番(B-1066・ステンレス製) 規格表

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅 W

(mm)

板厚 t

(mm)

軸径φD

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
70.1~80
80
14.5
4.5
6
13060
10
1個
50.1~60
60
13
3
5
13061
10
1個
50.1~60
51
11
2.5
4
13062
10
1個
~40
35
8
2
3
13063
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,723
( 2,995 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,806
( 3,087 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,606
( 2,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,545
( 2,800 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右兼用型です。
【用途】
・理化学機器・車両・工作機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦型抜差蝶番(B-1066・ステンレス製)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
設備用
4
満足度:4.0
設備のカバー用に使用しています。設備のカバーは大きいので、開閉時及び清掃時には取り外しが可能になるという条件を満たしてい...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の扉部品に使いました
5
満足度:5.0
製造装置の扉の部品に、この縦型抜差蝶番(B-1066-1)とプリングストッパーステー(B-1480-SD)を使用しました...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦型抜差蝶番(B-1066・ステンレス製)
ステンレス縦型抜差蝶番 B-1066-P
縦型抜差蝶番(B-66・亜鉛合金製)
縦型抜差し蝶番
小判型抜差蝶番 B-5
【クリーン洗浄品】縦型抜差し蝶番
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造ミスミタキゲン製造ミスミ
通常価格2,545-1,184 -533 -1,201 -151-
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金(ZDC)SUS304冷間圧延鋼板(SPCC)SUS304
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴-皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接ねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング