17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

四軸蝶番内扉タイプ(B-1404・ステンレス製)

通常単価(税別)
2,2482,408
税込単価
2,4732,649
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。・ステンレス製で耐食性に優れています。【用...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

四軸蝶番内扉タイプ(B-1404・ステンレス製) 外形図1

B-1404-A-3

四軸蝶番内扉タイプ(B-1404・ステンレス製) 外形図2

B-1404-B-3

製品仕様

  • 材質:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:光沢バレル研磨
  • 製品質量:180g

型番リスト

表示件数

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

商品コード

RoHS?最小発注数量
55.1~65
57.8
11528
10
1個
65.1~85
66.4
11529
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,248
( 2,473 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,408
( 2,649 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の単軸蝶番ではできない扉のせり出しが可能です。
・ステンレス製で耐食性に優れています。
【用途】
・配分電盤・制御盤・点検口。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四軸蝶番内扉タイプ(B-1404・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四軸蝶番内扉タイプ(B-1404・ステンレス製)
バス内装用長蝶番 B-807
ステンレス150°開き4軸蝶番 B-1405
ステンレス製スプリング蝶番 溶接タイプ
ステンレス二軸マリンヒンジ B-1013
平行二軸トルクヒンジ TDX100型 小型タイプ
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造トラスコ中山タキゲン製造スガツネ工業
通常価格2,248-6,19310,6536181,7975,020
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目4日目
種類裏蝶番・スライド蝶番長蝶番・リーフ形蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番平蝶番隠し蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)黄銅板ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス鋼板(SUS316)亜鉛合金
取付穴タイプ長穴皿穴丸穴-皿穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止め溶接タイプねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)スプリング付なし(通常)トルク(フリーストップ)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング