17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス建機用長蝶番 B-1808

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス建機用長蝶番 B-1808 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:生地

規格表

ステンレス建機用長蝶番 B-1808 規格表

使用例

ステンレス建機用長蝶番 B-1808 使用例

注意・禁止事項

  • 必要な寸法に切断後軸にかしめ等の抜け止め加工をしてご使用ください。
  • 両端に抜止め加工を行う場合は、必ず同じ羽根で行ってください。異なる羽根で行うと作動不良の原因となります。

型番リスト

表示件数

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

商品コード

最小発注数量
85.1~120
100
11649
1個
65.1~85
70
11650
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,400
( 8,140 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,498
( 8,248 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・建設機械・特装車などにご利用頂ける建機用長蝶番になります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス建機用長蝶番 B-1808のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス建機用長蝶番 B-1808
ステンレス長蝶番 B-35823
ステンレス長蝶番 B-35825
ステンレス長蝶番 B-35822
ステンレス長蝶番 B-35831
ステンレス長蝶番 B-35829
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,400-14,70015,750 -12,600 -26,09116,295 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目10日目5日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付方法溶接溶接溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)150.1~150.1~150.1~150.1~150.1~150.1~
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング