メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス機器用平蝶番 B-1565

型番:

B-1565
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1565の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
60.1~70
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
65
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅 W(mm)
56
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
生地
板厚 t(mm)
3
軸径φD(mm)
6
取付穴
片側穴あき
商品コード
12858
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレス機器用平蝶番 B-1565 外形図

製品仕様

  • 製品質量:130g
  • 材質:ステンレス鋼板(SUS304)
  • 表面仕上:生地

規格表

ステンレス機器用平蝶番 B-1565 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
B-1565
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,082
( 1,190 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・割り数が多いので、たわみが少ない。
【用途】
・配分電盤・制御盤・点検口・各種機器。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス機器用平蝶番 B-1565の型番B-1565のページです。 型番B-1565に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス機器用平蝶番 B-1565のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス機器用平蝶番 B-1565
機器用平蝶番 B-565
機器用段付蝶番(B-1567・ステンレス製)
機器用段付蝶番 B-567
ステンレス鋼製平蝶番 LSS型
超小型平型蝶番(B-1137・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造
通常価格1,0825391,0785381,797 -104 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番段付き蝶番段付き蝶番平蝶番平蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ丸穴丸穴丸穴丸穴--
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め--
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング