メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスリーフヒンジ FB-1809

型番:

FB-1809-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FB-1809-11の仕様・寸法情報

種類
長蝶番・リーフ形蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ
長穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
124
幅【範囲選択】(mm)
120.1~
幅 W(mm)
155
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
鏡面バフ研磨
板厚 t(mm)
4
軸径φD(mm)
8
取付穴
穴あき
商品コード
61117

商品情報

外形図

ステンレスリーフヒンジ FB-1809 外形図

本図は右型を示します。

製品仕様

  • 材質
    本体:ステンレス鋼板(SUS304)
    受座:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:バフ研磨
  • 軸径:φ8

規格表

ステンレスリーフヒンジ FB-1809 外形図

型番リスト

表示件数
型番
FB-1809-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,839
( 9,723 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・激しい扉の開閉にも強靱です。
・ステンレスUナットを使用していますので、ピン抜けを防止し、ピンの組替えも簡単に行えます。
・小型扉に最適。
・左右兼用型(ピン組替え)。
【用途】
・特装車・船舶・小型バン。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスリーフヒンジ FB-1809の型番FB-1809-11のページです。 型番FB-1809-11に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスリーフヒンジ FB-1809のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスリーフヒンジ FB-1809
ステンレスリーフヒンジ FB-1880
ステンレスリーフヒンジ FB-1754
ステンレスリーフヒンジ FB-1755
ステンレスリーフヒンジ FB-1756
ステンレスリーフヒンジ B-1851
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格8,8399,503 -7,875 -12,397 -9,805 -14,135
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ長穴丸穴皿穴皿穴皿穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング