17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • オフセット高さ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスリーフヒンジ FB-1755

通常単価(税別)
12,39712,897
税込単価
13,63714,187
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・塩害地・薬品貯蔵庫用に最適。・激しい扉の開閉にも強靭特性...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスリーフヒンジ FB-1755 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上

規格表

ステンレスリーフヒンジ FB-1755 規格表

●:RoHS10指令対応品

使用例

ステンレスリーフヒンジ FB-1755 使用例

型番リスト

表示件数

オフセット高さ

商品コード

RoHS?最小発注数量
0
61064
10
1個
20
61065
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,397
( 13,637 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,897
( 14,187 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・塩害地・薬品貯蔵庫用に最適。
・激しい扉の開閉にも強靭特性を発揮。
・左右兼用型。
【用途】
・冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスリーフヒンジ FB-1755のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスリーフヒンジ FB-1755
ステンレスリーフヒンジ FB-1880
ステンレスリーフヒンジ FB-1754
ステンレスリーフヒンジ FB-1756
ステンレスリーフヒンジ FB-1809
ステンレスリーフヒンジ B-1851
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格12,397-9,503 -7,875 -9,805 -8,83914,135
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ皿穴丸穴皿穴皿穴長穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング