17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • オフセット高さ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

ステンレスリーフヒンジ FB-1754

通常単価(税別)
7,87510,200
税込単価
8,66311,220
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレスで耐食性に優れている。・カール部は溶接してあります。・左右兼用型。・ピンの差込み方...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレスリーフヒンジ FB-1754 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:ヘアライン仕上

規格表

ステンレスリーフヒンジ FB-1754 規格表

使用例

用途:冷凍冷蔵庫・厨房用機器・医療用機器の扉用

ステンレスリーフヒンジ FB-1754 使用例

商品特長詳細

  • 薬品貯蔵庫用に最適
  • 激しい扉の開閉にも強靭特性を発揮

型番リスト

表示件数

オフセット高さ

商品コード

最小発注数量
0
61061
1個
20
61062
1個
30
61063
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,877
( 8,665 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,875
( 8,663 )
9日目
10,200
( 11,220 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスで耐食性に優れている。
・カール部は溶接してあります。
・左右兼用型。
・ピンの差込み方向で勝手を組替えます。
【用途】
・特装車・コンテナー・大型扉。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスリーフヒンジ FB-1754のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスリーフヒンジ FB-1754
ステンレスリーフヒンジ FB-1880
ステンレスリーフヒンジ FB-1755
ステンレスリーフヒンジ FB-1756
ステンレスリーフヒンジ FB-1809
ステンレスリーフヒンジ B-1851
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格7,875-9,503 -12,397 -9,805 -8,83914,135
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ皿穴丸穴皿穴皿穴長穴丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング