メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マリンヒンジ(B-1234・ステンレス製)

通常単価(税別)
602535
税込単価
662589
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

汎用性のあるマリンヒンジ。【特長】・材質 : 羽根 / ステンレス鋼板(SUS316)軸 / ステンレ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

B-1234
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1234の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS316)
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
50
幅【範囲選択】(mm)
45.1~55
幅 W(mm)
54
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
バレル研磨
板厚 t(mm)
2
軸径φD(mm)
4
取付穴
穴あき
商品コード
11625
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレスマリンヒンジ B-1234:関連画像

4-M4用皿穴、作動範囲270°以上

製品仕様

ステンレスマリンヒンジ B-1234:関連画像

製品仕様

扉高×扉幅 : 600×300、扉質量 : 11kg、製品質量 : 52

型番リスト

表示件数
型番
B-1234
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
602535
( 589 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性のあるマリンヒンジ。
【特長】
・材質 : 羽根 / ステンレス鋼板(SUS316)軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)
・表面仕上 : バレル研磨
・耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用。
【用途】
・船舶・車両・通信機器・測定機器。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マリンヒンジ(B-1234・ステンレス製)の型番B-1234のページです。 型番B-1234に関する仕様情報を記載しております。
マリンヒンジ(B-1234・ステンレス製)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
検査機天面フタ開閉用に使用
4
満足度:4.0
湿度が高い環境下で使用する検査機であり耐食性あるSUS316の蝶番が少ロットで購入できて助かりました。 1か月位経過しま...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品の扉に使用
5
満足度:5.0
自社製品の扉に使用しています。昔から信頼をしており長年愛用しています。特に問題になったこともなく満足しています。安価での...もっと読む
0人が参考にしています。
自社製品の扉に使用
5
満足度:5.0
自社製品の扉に使用しています。食品加工用途のため、どうしても水がかかる可能性のある厳しい環境下での使用となりますが、当然...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マリンヒンジ(B-1234・ステンレス製)
マリンヒンジ(B-1224・ステンレス製)
マリンヒンジ(B-1369・ステンレス製)
マリンヒンジ(B-1231・ステンレス製)
マリンヒンジ(B-1229・ステンレス製)
マリンヒンジ(B-1227・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格6029039197105331,085
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング