メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マリンヒンジ(B-1229・ステンレス製)

型番:

B-1229
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1229の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS316)
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
50
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅 W(mm)
44
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
バレル研磨
板厚 t(mm)
2
軸径φD(mm)
4
取付穴
穴あき
商品コード
12428
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

B-1229の寸法図

製品仕様

B-1229の外観

規格表

商品番号
Product No.
参考値 Reference values製品質量(g)
Mass
扉高×扉幅
Door height×door width
扉質量(kg)
Door mass
B-1229600×3001145

型番リスト

表示件数
型番
B-1229
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
533
( 586 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

汎用性のあるマリンヒンジ。
【特長】
・耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用。
・材質 : 羽根 / ステンレス鋼板(SUS316)、軸 / ステンレス鋼棒(SUS304)。
・表面仕上:バレル研磨。
【用途】
・船舶・車両・通信機器・測定機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マリンヒンジ(B-1229・ステンレス製)の型番B-1229のページです。 型番B-1229に関する仕様情報を記載しております。
マリンヒンジ(B-1229・ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
カバー取り付け
5
満足度:5.0
タッチパネルのアクリルカバー取り付けで使用 ステンレス製でしっかりした作りでガタもなく とてもよかった
0人が参考にしています。
製品の扉部分に使用
5
満足度:5.0
製品の扉部分に使用しています。得意先様での使用環境上、耐食性に優れたこちらの商品を採択しています。長年利用している感想と...もっと読む
0人が参考にしています。
搬送機の一部品として使用
5
満足度:5.0
搬送機の一部品として使用しています。仕様にちょうど合うサイズを選択できたので採用しました。加工も容易で、過去に壊れたこと...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マリンヒンジ(B-1229・ステンレス製)
マリンヒンジ(B-1224・ステンレス製)
マリンヒンジ(B-1369・ステンレス製)
マリンヒンジ(B-1231・ステンレス製)
マリンヒンジ(B-1234・ステンレス製)
マリンヒンジ(B-1227・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5339039197106021,085
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング