メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスマリンヒンジ B-1225

型番:

B-1225
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1225の仕様・寸法情報

種類
平蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS316)
取付穴タイプ
皿穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
40
幅【範囲選択】(mm)
65.1~85
幅 W(mm)
67.5
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
バレル研磨
板厚 t(mm)
2
軸径φD(mm)
5
取付穴
穴あき
商品コード
11509
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

ステンレスマリンヒンジ B-1225 外形図

製品仕様

  • 材質
    羽根:ステンレス鋼板(SUS316)
    軸:ステンレス鋼棒(SUS304)
  • 表面仕上:バレル研磨

規格表

ステンレスマリンヒンジ B-1225 規格表

●:RoHS10指令対応品

型番リスト

表示件数
型番
B-1225
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
994
( 1,093 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
・取付けはステンレスマリンヒンジB-1227・B-1228または、プラスチックマリンヒンジBP-19-1-2と互換性があります。
【用途】
・船舶・車両・通信機器・測定機器。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスマリンヒンジ B-1225の型番B-1225のページです。 型番B-1225に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスマリンヒンジ B-1225のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスマリンヒンジ B-1225
ステンレスマリンヒンジ B-1228
ステンレスマリンヒンジ B-1226
ステンレスあおりヒンジ B-1800-B
B型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-B
L型裏蝶番4型 B-542-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格9941,1641,1883,991652467
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼板(SUS316)ステンレス鋼鋳物(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴丸穴--
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング