メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレスフローティングヒンジ B-1564

通常単価(税別)
12,600
税込単価
13,860
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・締付け方向にヒンジがストロークする為、パッキンを圧縮す...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

B-1564
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

B-1564の仕様・寸法情報

種類
裏蝶番・スライド蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
100.1~150
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
126
幅【範囲選択】(mm)
45.1~55
幅 W(mm)
51
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
電解研磨
板厚 t(mm)
4
軸径φD(mm)
8
取付穴
片側穴あき
商品コード
11903

商品情報

外形図

ステンレスフローティングヒンジ B-1564 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス(SUS304)
  • 表面仕上:電解研磨
  • 製品質量:627g

パネル穴明け寸法

ステンレスフローティングヒンジ B-1564 パネル穴明け寸法

型番リスト

表示件数
型番
B-1564
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,600
( 13,860 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れています。
・締付け方向にヒンジがストロークする為、パッキンを圧縮することができます(別途締込機構を必要とします)。
・ストローク幅は最大7.5mmです。
・全周締込システムに使用可能です。
【用途】
・全周締込システムなど扉の密閉。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスフローティングヒンジ B-1564の型番B-1564のページです。 型番B-1564に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスフローティングヒンジ B-1564のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスフローティングヒンジ B-1564
ステンレスあおりヒンジ B-1800-B
B型片羽根六角ナット裏蝶番 B-541-B
L型裏蝶番4型 B-542-B
ステンレスL型裏蝶番4型 B-1542-B
L型裏蝶番(3管) B-522-B
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格12,6003,9916524671,631403
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼鋳物(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)
取付穴タイプ丸穴丸穴----
取付方法ねじ止めねじ止め溶接溶接溶接溶接
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング