メカニカル部品技術窓口
【特長】・軸を上下にスライドさせる事により抜差し蝶番として使用できます。・扉の左右両端に取付けることに...
型番:
【特長】・軸を上下にスライドさせる事により抜差し蝶番として使用できます。・扉の左右両端に取付けることにより右開き、左開き両方の勝手が選べます。・扉を水平方向に外す事ができるのでスペースを有効に利用できます。【用途】・計測機器・通信機器。
タキゲン製造
重量用抜差蝶番(B-1065・ステンレス製)
ステンレスの重量用抜き差し蝶番B-1065です。抜き差し蝶番が必要な場合こちらからご選定下さい。
重量用平型蝶番(B-64・黄銅製)
B-1064の鉄製仕様B-64です。ステンレスに比べ安価になります。
重量用平型蝶番(B-1001・ステンレス製)
ステンレス製の重量平型蝶番B-1001です。B-1064より耐荷重が高い仕様があります。重量扉に適しています。
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード