メカニカル部品技術窓口
中間停止できるヒンジ。【特長】・ステンレス製で耐食性に優れている。・金属の摩擦を利用していないため金属...
詳細を確認
B-1109-0

B-1109-1〜3

B-1109-0

B-1109-3
| 商品番号 Product No. | L | W1 | W2 | (H1) | H2 | t | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | φd | N | X | Y | 定格負荷トルク cN・m Rated load torque | 製品質量(g) Mass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1109-0 | 図面参照See the drawings | 7.5 | 44 | 539±20% | 195 | ||||||||||||
| B-1109-1 | 50 | 22 | 22 | 12 | 5 | 2 | 14 | 14 | 40 | 17 | 17 | 4.2 | 6 | 4 | 23.7 | 147±15% | 55 |
| B-1109-2 | 40 | 16 | 21 | 8.5 | 3.7 | 1.2 | 11 | 16 | 30 | - | 16 | 3.2 | 5 | 2 | 17.2 | 78.4±15% | 22 |
| B-1109-3 | 30 | 15 | 20 | 7.5 | 3 | 10 | 15 | 20 | - | - | 4 | 2.5 | 14.2 | 29.4±15% | 14 | ||
耐久試験 : 2万回以上(定格負荷トルクにて)
使用温度範囲 : -10~+45℃
B-1109-0 / 294~589cN・m
B-1109-1 / 107~196cN・m
B-1109-2 / 39~98cN・m
B-1109-3 / 9~49cN・m
取り付けは軸を水平状態にする。
一つの蓋に3個以上使用しない。
潤滑油などは使用しない。


中間停止できるヒンジ。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・金属の摩擦を利用していないため金属粉・異音は発生しない。
・周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けない。
・初期設定トルクが長年保持できる。
・材質 : 本体 / 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、プラグ / ポリアセタール(POM)。
・表面仕上 : 光沢バレル研磨。
【用途】
・事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平型蝶番 HHS
4.4通常価格(税別):158円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 取付ピッチ固定タイプ
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
重量用蝶番
4.4通常価格(税別):1,132円~

ミスミ
平型蝶番 HHKS
4.6通常価格(税別):167円~

ミスミ
ステンレス段付蝶番 HHSD
4.1通常価格(税別):439円~

ミスミ
蝶番用ナット(HHS・HHKS用)
4.6通常価格(税別):231円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平型蝶番 ステンレス
5通常価格(税別):120円~

ミスミ
スプリング蝶番
4.4通常価格(税別):198円~

タキゲン製造
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
4.6通常価格(税別):181円~