17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 外径 D1(φ)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 11日以内

ピン(B-1099・ステンレス製)

通常単価(税別)
153656
税込単価
168722
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

ピン無し蝶番、補修用ピン。【特長】・E型止め輪は別売り。・材質 : ステンレス鋼棒(SUS304)。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

汎用的なステンレス製のピン

B-1099-1の外観

B-1099-1の外観

B-1099の寸法図

B-1099の寸法図

商品番号
Product No.
L1(L2)tφD1φD2d製品質量(g)
Mass
SUS
B-1099-0 11311031016873
B-1099-11131103814747
B-1099-290872612522
B-1099-380772510414
B-1099-41009731016866
B-1099-5100973814743
B-1099-61131103612527
B-1099-7100973612525
B-1099-885822612521
B-1099-970672612517
B-1099-1065622612516
B-1099-1160572612515
B-1099-1255522612514
B-1099-1385822510414
B-1099-1470672510412
B-1099-1565622510411
B-1099-1655522510410
B-1099-175047251049
B-1099-184542251048

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ

(mm)

幅 W

(mm)

外径 D1

(φ)

商品コード

RoHS?最小発注数量
100.1~150
113
8
φ8
10706
-
1個
80.1~100
90
6
φ6
10707
-
1個
80.1~100
100
10
φ10
11605
10
1個
80.1~100
100
8
φ8
11606
10
1個
100.1~150
113
6
φ6
11607
10
1個
80.1~100
100
6
φ6
11608
10
1個
80.1~100
85
6
φ6
11609
10
1個
60.1~70
70
6
φ6
11610
10
1個
50.1~60
60
6
φ6
11612
10
1個
50.1~60
55
6
φ6
11613
10
1個
80.1~100
85
5
φ5
11614
10
1個
60.1~70
70
5
φ5
11615
10
1個
60.1~70
65
5
φ5
11616
10
1個
50.1~60
55
5
φ5
11617
10
1個
40.1~50
50
5
φ5
11618
10
1個
40.1~50
45
5
φ5
11619
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
在庫品1日目当日出荷可能
295
( 325 )
在庫品1日目当日出荷可能
656
( 722 )
在庫品1日目当日出荷可能
439
( 483 )
在庫品1日目当日出荷可能
258
( 284 )
11日目
400
( 440 )
在庫品1日目当日出荷可能
312
( 343 )
在庫品1日目当日出荷可能
279
( 307 )
在庫品1日目当日出荷可能
263
( 289 )
在庫品1日目当日出荷可能
254
( 279 )
在庫品1日目当日出荷可能
295
( 325 )
在庫品1日目当日出荷可能
190
( 209 )
在庫品1日目当日出荷可能
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
227
( 250 )
在庫品1日目当日出荷可能
153
( 168 )
在庫品1日目当日出荷可能
214
( 235 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ピン無し蝶番、補修用ピン。
【特長】
・E型止め輪は別売り。
・材質 : ステンレス鋼棒(SUS304)。
【用途】
・各種ピン無し蝶番。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピン(B-1099・ステンレス製)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
蝶番ピンとして使用
5
満足度:5.0
メーカー指定のため使用しています。 短納期、少ロットで購入でき助かっております。
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販設備付帯の扉及びカバー部に対しカラー型番:B-1096-18とのSET利用により開閉補助機構として使用しています。当...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピン(B-1099・ステンレス製)
ピン(B-99・鉄製)
平型蝶番(B-1078/B-1078-BR・ステンレス製)
平型蝶番(B-1102・ステンレス製)
長蝶番(B-1007・ステンレス製)
自由蝶番(B-1118・ステンレス製)
メーカータキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格153-63 -181 -83 -1,032 -3,956 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品平蝶番平蝶番長蝶番・リーフ形蝶番特殊蝶番
材質ステンレス(SUS304)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)
幅【範囲選択】(mm)~25~25----
使用環境耐食性標準耐食性耐食性耐食性耐食性
表面仕上生地亜鉛めっきクロメート処理-バレル研磨鏡面バフ研磨ヘアーライン仕上
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング