メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ピボットヒンジ(B-1117・ステンレス製)

型番:

B-1117
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-1117の仕様・寸法情報

種類
ピボット蝶番
材質
[ステンレス] ステンレス鋼板(SUS304)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
70.1~80
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
75
幅【範囲選択】(mm)
~25
幅 W(mm)
12
勝手違い
[左右兼用] 左右兼用
使用環境
耐食性
表面仕上
バレル研磨
板厚 t(mm)
3
取付穴
穴あき
商品コード
10746
-
-

商品情報

外形図

ピボットヒンジ(B-1117・ステンレス製) 外形図

製品仕様

  • 2個1組

型番リスト

表示件数
型番
B-1117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軸中心のオフセットしたヒンジ。
【特長】
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・製品質量 : 210g(1セット)。
・材質 : ステンレス鋼板(SUS430)。
・表面仕上 : 光沢バレル研磨。
【用途】
・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピボットヒンジ(B-1117・ステンレス製)の型番B-1117のページです。 型番B-1117に関する仕様情報を記載しております。
ピボットヒンジ(B-1117・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q外の扉に使用して大丈夫ですか?
A
ステンレス製で錆びにくいですが、長年使用され、風雨にさらされると錆びることもあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピボットヒンジ(B-1117・ステンレス製)
ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ BK1142F型
樹脂ピボットヒンジ BP-120
DIRAK レバー付 ピボットヒンジ 245-931型
抜差蝶番(B-1075・ステンレス製)
マリンヒンジ(B-1234・ステンレス製)
メーカータキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格1,27019,3002031,146 -323602
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ピボット蝶番ガラス蝶番ピボット蝶番ピボット蝶番抜差し蝶番平蝶番
材質ステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ポリアセタールポリアミドステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS316)
取付穴タイプ丸穴皿穴丸穴-皿穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止め-ねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング